Pubblica i tuoi prodotti
ALBA
ALBA
    Co.E.M.

    ALBA

    ALBA è una barra LED dal flusso luminoso elevato con luce diffusa a 120° per montaggio a sospensione, soffitto e parete.

    Disponibile nelle seguenti misure: 520mm, 820mm, 1020mm, 1500mm, 2020mm, 3020mm


    Voce di capitolato
    • Lineare da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;finiture: Al anodizzato;120 middle power LED (0,3W) per metro;da 19,4W a 116,4W secondo la lunghezza - 230Vac;flusso totale: da 2580lm (19,4W,CRI80) a 15480lm (116,4W, CRI80);Colore LED; white - 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40; classe di isolamento I;peso:da 1,240Kg a 6,240Kg;dimensioni: W=76mm; H=55,6mm: L da 520mm a 3020mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoalba
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaLinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)56
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring