Pubblica i tuoi prodotti
BRIGHT 60
BRIGHT 60
    Co.E.M.

    BRIGHT 60

    BRIGHT60 è un proiettore di diametro 60mm per montaggio a parete, a soffitto o a pavimento con corpo in alluminio.

    Voce di capitolato
    • Proiettore per applicazione in esterno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento);corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato;6 power LED alta intensità;6W (350mA),12W (700mA); incluso cavo in neoprene di 1m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm;flusso totale:  882lm (1W,CRI80) a 1608lm (2W, CRI80);ottiche: 11°,15°,23°,38°,120°,elleptical;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65; classe di isolamento III;peso:0,750Kg;dimensioni Ø60x95mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobright60
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaProjector
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.75
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring