Pubblica i tuoi prodotti
CLARIS
CLARIS
    Co.E.M.

    CLARIS

    CLARIS è un incasso LED specificatamente pensato per il montaggio su cartongesso. Il montaggio a rasare lascia visibile solo la finestra in PMMA.

    Voce di capitolato
    • Incasso da interno;montaggio ad incasso;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;finitura: bianco;14W (230Vac);flusso totale:  1800lm (2700K), 1850lm (3000K), 1900lm (4000K);colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I; peso:0,615Kg; dimensioni: 172x162x62mm;143x143mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoclaris
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)172
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.615
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring