Pubblica i tuoi prodotti
CUBO IP
CUBO IP
    Co.E.M.

    CUBO IP

    CUBO è un plafone LED quadrato con corpo in alluminio ad emissione libera.

    Voce di capitolato
    • Applique per applicazioni in esterno;montaggio a parete;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;finiture: Al anodizzato;3 power LED alta intensità;8,8W (230Vac);flusso totale: 1000 lm (8,8W, CRI 80);Colore LED; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP54;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I (modello 230Vac);peso:0,620Kg;dimensioni: 100x100x53mm;    

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuboip
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaWall mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)53
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring