Pubblica i tuoi prodotti
DOMINO
DOMINO
    Co.E.M.

    DOMINO

    DOMINO è una barra LED con ottica fissa installabile con o senza staffe.

    Disponibile nelle seguenti lunghezze; 146  mm 266 mm 506 mm 896 mm 1446 mm 520mm, 820mm, 1020mm, 1420mm, 2020mm, 3020mm

    Voce di capitolato
    • Lineare da interno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento);corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;;finiture: Al anodizzato;da 24W a 126W (secondo la lughezza);flusso totale: from 1728lm to 15480lm   (secondo la lunghezza);colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento III;peso: da 1040gr (versione 520mm) a 6040gr (versione 3020mm);dimensioni: W=51mm; H=34mm: L da 167mm a 1007mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodomino
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaLinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)34
    • Larghezza (mm)51
    • Profondità (mm)520
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring