Pubblica i tuoi prodotti
DOTTO 110
Co.E.M.

DOTTO 110

DOTTO è una sospensione  LED con ottica fissa e corpo in alluminio. Disponibile in diametro 110mm.

Voce di capitolato
  • Sospensione da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato;4 power LED alta intensità;9,8W (230V), 4W (350mA), 8,5W (700mA); incluso cavo  1m FEP trasparente 2x0,75 Ø6mm;flusso totale:  1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);riflettore parabolico;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I (modello 230Vac), III (modelli 350-700mA);peso: 0,235 Kg;dimensioni Ø110x80mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile (versione 350-700mA); 

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodotto110
  • Famiglia di prodottoIndoor
  • Gruppo di famigliaSuspension
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-12-20
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)110
  • Profondità (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.235
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring