Pubblica i tuoi prodotti
DOTTO 22
DOTTO 22
    Co.E.M.

    DOTTO 22

    DOTTO22 è una sospensione LED con ottica fissa e corpo in alluminio. Versione con diametro 22mm e diverse lunghezze.

    Voce di capitolato
    • Sospensione da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato;3 power LED alta intensità;7,5W (230V), 3W (350mA), 6W (700mA); incluso cavo  1m FEP trasparente 2x0,75 Ø6mm;flusso totale:  804lm (7,5W,3000K), 402lm (3W,3000K), 804lm (6W,3000K);ottiche: 16°,37°;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I (modello 230Vac), III (modelli 350-700mA);peso: 0,245 Kg;dimensioni Ø22x200mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile (versione 350-700mA).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodotto22
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)22
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.245
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring