Pubblica i tuoi prodotti
DOTTO 600
DOTTO 600
    Co.E.M.

    DOTTO 600

    DOTTO600 è una sospensione LED corpo in alluminio e acciaio verniciato. Versione con diametro 600mm.

    Voce di capitolato
    • Montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;finiture: Al anodizzato;144 power LED media intensità;54W; incluso cavo  1m FEP trasparente 2x0,75 Ø6mm;flusso totale:  1074lm (9,8W), 587lm (4W), 1074lm (8W);colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: 5,040 Kg;dimensioni Ø600x100mm;    

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodotto600
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring