Pubblica i tuoi prodotti
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    ERMA è un paletto LED da esterni con finitura corten e ad emissione verticale

    Voce di capitolato
    • Paletto per applicazioni in esterno;montaggio a pavimento;corpo in acciaio;finiture: acciaio corten;n.24 middle LED alta intensità;15W (230Vac);flusso totale: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);Colore LED; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I (modello 230Vac);peso:14,5Kg;dimensioni: 150x150x1000mm;    

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoerma
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)14.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring