Pubblica i tuoi prodotti
GARDEN
GARDEN
    Co.E.M.

    GARDEN

    GARDEN è una colonnina LED da esterno in IP65 studiata per illuminare aree verdi, vialetti, giardini, aiuole, parchi. Crea un gradevole effetto con un ottimo livello di illuminamento senza abbagliare.

    .


    Voce di capitolato
    • Paletto per applicazioni in esterno;montaggio a pavimento;corpo in acciaio;finiture: acciaio;n.24  LED media intensità;3,9W (230Vac);flusso totale: 420lm (830),444lm (840);Colore LED; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: 1,375Kg;dimensioni: 60x637mm;   Controcassa CM62G; staffa Ø65mm (4.GR60.91) staffa Ø98mm (4.GR60.93);

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogarden
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)637
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.375
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring