Pubblica i tuoi prodotti
LATINA
LATINA
    Co.E.M.

    LATINA

    LATINA è un apparecchio d'illuminazione di grande potenza per montaggio in sospensione e su tesate per la sostituzione di alogene da 150-300W.

    Voce di capitolato
    • Sospensione da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato, vetro satinato;1 middle-power LED alta intensità;40W  (48V,up-down), 32W (48W,down), 40W (1050mA), 32W (800mA);flusso totale:  5160 lm (40W, CRI 80), 4120lm (32W,CRI80);Colore LED; white - 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP20;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente;classe isolamento III;peso:1,160Kg;dimensioni: 450x165x60mm;    

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolatina
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring