Pubblica i tuoi prodotti
LED WALL
LED WALL
    Co.E.M.

    LED WALL

    PUNTO LED WALL è il segnapasso incluso di controcassa di semplice installazione su ogni tipo di parete

    Voce di capitolato
    • Incasso da interno;montaggio ad incasso ;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;;finiture: Al anodizzato;1 power LED alta intensità;1,W(350mA), 2W (700mA);include cave 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C ;flusso totale:   145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente;Weight: 0,036Kg;dimensioni: Ø60x12mm (senza controcassa),  Ø60x36mm (con controcassa);Ø45mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoledwall
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaStep light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.036
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring