Pubblica i tuoi prodotti
LINEA60
LINEA60
    Co.E.M.

    LINEA60

    LINEA60 è un apparecchio d'illuminazione lineare di larghezza 60mm. Montaggio a controsoffitto.

    Disponibile nelle seguenti lunghezze : 555mm, 855mm, 1055mm, 1555mm, 2055mm, 3055mm.

    Voce di capitolato
    • Incasso da interno;montaggio ad incasso;corpo in alluminio, riflettore in PMMA;;finiture: Al anodizzato;120LED/m; da 20W a 120W (secondo la lughezza);flusso totale: from 2580lm to 10320lm   (secondo la lunghezza);colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: da 685gr (versione 555mm) a 2445gr (versione 3055mm);dimensioni: W=60mm; H=46mm: L da 555mm a 3055mm;    

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinea60
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.685
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring