Pubblica i tuoi prodotti
LINEA IP
LINEA IP
    Co.E.M.

    LINEA IP

    LINEA IP è un apparecchio lineare LED incassabile a luce diffusa per montaggio a pavimento, parete e soffitto.

    Voce di capitolato
    • Incasso da esterno;montaggio ad incasso ;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA trasparente o opalino;finiture: Al anodizzato;n.120LED/m;da 14W a 54W (secondo la lughezza);flusso totale: from 1660lm to 8800lm   (secondo la lunghezza);colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento III;peso: da 756gr (430mm version) a 3567gr (2030mm version);dimensioni: W=36mm; H=36mm: L da 430mm a 2030mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolineaip
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaLinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)36
    • Larghezza (mm)36
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.756
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring