Pubblica i tuoi prodotti
LINEA LED
LINEA LED
    Co.E.M.

    LINEA LED

    3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)

    LINEA LED è una barra LED dal profilo minimale e dall'elevata efficienza e flusso luminoso. Vari accessori disponibili.

    Disponibile delle seguenti lunghezze: 408mm, 608mm, 808mm, 1008mm, 1208mm,1408mm, 1608mm, 1808mm, 2008mm, 2208mm, 2408mm, 2608mm, 2808mm, 3008mm

    Voce di capitolato
    • Lineare da interno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento);corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;;finiture: Al anodizzato;n.60LED/m;da 14W a 54W (secondo la lughezza);flusso totale: from 2060lm to 7740lm   (secondo la lunghezza);colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento III;peso: da 210gr (808mm version) a 780gr (3008mm version);dimensioni: W=18,2mm; H=10mm: L da 808mm a 3008mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolinealed
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaLinear
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)18.2
    • Profondità (mm)808
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring