Pubblica i tuoi prodotti
LUCE
LUCE
LUCE
    Co.E.M.

    LUCE

    LUCE è una famiglia di proiettori LED con varie aperture del fascio. L'effetto luminoso è molto gradevole e simile a quello delle tradizionali lampade alogene. LUCE è compatibile con la maggior parte dei supporti per lampade MR16 da 50mm e dispone di una gamma specifica di accessori.

    Voce di capitolato
    • Incasso da interno;montaggio ad incasso;corpo in alluminio, riflettore in PMMA;;LC02: 2W (350mA); 4W (700mA) - LC04: 4W (350mA); 8W (700mA);include cave 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C ;flusso totale: 440lmlm (2W,2700K), 880lm (4W,2700K), 530lm (2W,3000K/4000K), 1070lm (4W,3000K/4000K);ottiche: 30°,56°;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40; classe di isolamento III;peso: 0,056Kg (LC02), 0,130Kg (LC04);dimensions: Ø49,5x46mm (LC02); Ø49,5x86mm (LC04);Ø50mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile;dispone di una gamma specifica di accessori;

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoluce
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)49.3
    • Profondità (mm)86
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring