Pubblica i tuoi prodotti
OUTLED 32
OUTLED 32
    Co.E.M.

    OUTLED 32

    OUTLED32 è un incasso di diametro 32mm per installazione su pavimento, parete o soffitto.

    Voce di capitolato
    • Proiettore per applicazione in esterno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto);corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato;1 power LED alta intensità;1W (350mA),2W (700mA); incluso cavo in neoprene di 1m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm;flusso totale:  140lm (1W,830) a 258lm (2W, 830);ottiche: 11°,15°,23°,32°, 120°,ellittica;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65; classe di isolamento III;peso: 0,13Kg;dimensioni Ø50x54mm;Ø32; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile;Controcassa CM3232, CM3250;

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutled32
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring