Pubblica i tuoi prodotti
OUTLED 75
OUTLED 75
    Co.E.M.

    OUTLED 75

    OUTLED75 è un incasso di diametro 75mm per installazione su pavimento, parete o soffitto

    Voce di capitolato
    • Proiettore per applicazione in esterno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto);corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato;3/4 power LED alta intensità;3W (350mA),6W (700mA);flusso totale:  140lm (3W-3 LED,830) a 258lm (6W-3 LED, 830);ottiche: 11°,15°,23°,32°,56°, 120°,ellittica;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65; classe di isolamento III;peso: 0,540Kg;dimensioni Ø100x76mm;Ø75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile;Controcassa CM7575;

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutled75
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)76
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring