Pubblica i tuoi prodotti
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    PASSEGGIATA è un lampioncino LED per l’illuminazione di aree come giardini, aree ristoro e spazi pubblici.

    Voce di capitolato
    • Paletto per applicazioni in esterno;montaggio a pavimento;corpo in alluminio e vetro;finiture: Al anodizzato;n.24 LED alta intensità;54W (230Vac);flusso totale: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);Colore LED; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: 5,3Kg;dimensioni: 490x490x481mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopasseggiata
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaBollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)490
    • Larghezza (mm)490
    • Profondità (mm)481
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring