Pubblica i tuoi prodotti
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    PUCK è un incasso LED calpestabile dall’emissione radiale uniforme per effetti di luce su pavimento e parete.

    Voce di capitolato
    • Proiettore per applicazione in esterno;montaggio su superficie (soffitto, parete, pavimento);corpo in alluminio anodizzato, acciaio AISI304;finiture: acciaio inox;n.12  LED media intensità;4,8W (24Vdc);include cave 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C ;flusso totale:  140lm (1W,830) a 258lm (2W, 830);versioni: 90°, 90°+90°,180°,360°;colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65; classe di isolamento III;peso: 0,28Kg;dimensioni Ø80x54mm;Ø50mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile;Controcassa CM5050G,CM5075.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopuck
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)280
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring