Pubblica i tuoi prodotti
PUNTO LED
PUNTO LED
    Co.E.M.

    PUNTO LED

    PUNTO LED è il segnapasso dalla profondità ridotta adatto per il montaggio su mobili, parquet e battiscopa.

    Voce di capitolato
    • Incasso da interno;montaggio ad incasso (parquete e battiscopa);corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;;finiture: Al anodizzato;1 power LED alta intensità;1,4W (500mA);include cave 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C ;flusso totale:   130lm (2200K), 145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento III;Weight: 0,013Kg;dimensioni: Ø39x10mm;Ø25mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopuntoled
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-14
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)39
    • Profondità (mm)12.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.013
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring