Pubblica i tuoi prodotti
RIGA
RIGA
    Co.E.M.

    RIGA

    RIGA è un apparecchio d'illuminazione LED ad alte prestazioni dal design estremamente pulito. RIGA costituisce la sostituzione ideale delle plafoniere lineari fluorescenti 2x58W.

    Disponibile nelle seguenti lunghezze: 810mm, 1010mm, 1410mm, 2010mm.

    Voce di capitolato
    • Sospensione da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA;;finiture: Al anodizzato;n.60LED/m;da 16W a 40W (secondo la lughezza);flusso totale: from 2030lm to 5076lm   (secondo la lunghezza);colore LED: bianco 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: da 775gr (810mm version) a 1663gr (2010mm version);dimensioni: W=18,2mm; H=10mm: L da 820mm a 2020mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoriga
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)18.2
    • Profondità (mm)810
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.775
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring