Pubblica i tuoi prodotti
ROCKET
ROCKET
    Co.E.M.

    ROCKET

    ROCKET è una sospensione LED con flusso superiore a 17.000lm e lunga durata (MTF>80.000h). Adatto ad ambiente di grandi dimensioni con soffitti di elevata altezza.

    Voce di capitolato
    • Sospensione da interno;montaggio a soffitto;corpo in alluminio anodizzato;finiture: Al anodizzato nero;n.1 COB LED;104W (230Vac), 146W (230Vac); incluso cavo  0,4m FEP trasparente 2x1 Ø7mm;flusso totale:   11340lm (830,104W), 16300lm (830,146W), 11970lm (840,104W), 17210lm (840, 146W);ottiche: 80°,140°,75°;colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso:    3,78Kg;dimensioni: 236x205x342mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorocket
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaSuspension
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)205
    • Larghezza (mm)236
    • Profondità (mm)342
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring