Pubblica i tuoi prodotti
SIDE
SIDE
    Co.E.M.

    SIDE

    SIDE è un incasso LED carrabile con fascio di luce asimmetrico

    Voce di capitolato
    • Proiettore per applicazione in esterno;montaggio su superficie (pavimento);corpo in alluminio anodizzato, schermo vetro temperato;finiture: Al anodizzato;n.6  LED media intensità;13W(700mA), 14W(24Vdc), 14W(230Vac);flusso totale:   1540lm (3000K,CRI80), 1640lm (4000K,CRI80);ottica: 120°x60°;colore LED: bianco 3000K, 4000K;grado di protezione: IP65;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I (modello 230Vac), III (modello 24Vdc/700mA);peso: 01,425Kg;dimensioni Ø198x178mm;   Controcassa CM110,CM110G

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoside
    • Famiglia di prodottoOutdoor
    • Gruppo di famigliaRecessed
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)198
    • Profondità (mm)178
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.425
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring