Pubblica i tuoi prodotti
TUB
TUB
    Co.E.M.

    TUB

    TUB è un proiettore multi-chip diametro 110mm per montaggio su binario 

    Voce di capitolato
    • Proiettore da track per applicazione in interno;track;corpo in alluminio anodizzato, schermo in plastica PMMA trasparente o opalino;finiture: Al anodizzato;1  LED COB;52W(230Vac);flusso totale:   6256lm (3000K,CRI80), 6604lm (4000K,CRI80), 5686lm (4000K,CRI90);ottiche: 23°,35°,52°,70°;colore LED: bianco 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;grado di protezione: IP40;Il prodotto è conforme alla normativa sul danno fotobiologico EN 62471:2009, classe di rischio esente; classe di isolamento I;peso: 0,235Kg;dimensioni: 240x150x110mm;  dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotub
    • Famiglia di prodottoIndoor
    • Gruppo di famigliaProjector
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)240
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.235
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring