Pubblica i tuoi prodotti
8060BT Cerniera oleodinamica Biloba
8060BT Cerniera oleodinamica Biloba
8060BT Cerniera oleodinamica Biloba
8060BT Cerniera oleodinamica Biloba
    Colcom

    8060BT Cerniera oleodinamica Biloba

    Cerniera oleodinamica con regolazione della velocità di chiusura concepita per applicazioni in ambienti umidi e ad alta temperatura come saune e bagni turchi Monta tutte le guarnizioni OR del circuito oleodinamico in Viton e perno in acciaio Inox Aisi 420. Stop a 0° +90°.
    Voce di capitolato
    • Box doccia. Spessori vetro 8-10-12 .Larghezza porta massima 1000mm. Massimo peso porta 100 Kg. Intervallo di temperatura di lavoro da -15°C a +100° C . Chiusura automatica da +80°.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHydraulic-Hinge-Biloba-8060BT
    • Famiglia di prodottoGlass Hardware
    • Gruppo di famigliaHydraulic hinge
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)112
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Codice UNSPSC30171501
    • Codice CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numero OmniClass23-17 11 23
    • Titolo OmniClassAll Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors