Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

IMPERMEABILIZZAZIONE DI TERRAZZE E GRANDI SUPERFICI DA PAVIMENTARE

Unique ref.: geodry-impermeabilizzazione-waterproof-terrazze-gtex-infinity
Produttore: COLMEF
Famiglia prodotto: GEODRY
Gruppo prodotto: Waterproof building systems with GEOMEMBRANE G-TEX
Data di pubblicazione: 2019-03-05
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)

Sistema per l'impermeabilizzazione di terrazze e grandi superfici con G-TEX INFINITY di GEODRY, geomembrana in FPO, impermeabile, desolidarizzante, antifrattura, elastica, flessibile, deformabile con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40 °C e +80 °C, prima della posa di rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, pavimenti tecnici o flottanti.

G-TEX INFINITY: geomembrana in FPO, impermeabile, desolidarizzante, antifrattura, elastica, flessibile, deformabile con crack-bridging ability e stabilità dimensionale compresa tra -40°C e +80°C, per la realizzazione di barriere a prova d’acqua su sottofondi di qualsiasi tipo e dimensione prima della posa di rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi, pavimenti tecnici o flottanti. Indicato per: terrazze, lastrici solari, coperture, grandi superfici. 

AQUABOND EXTRAFLEX: adesivo Gel-Sol-Gel minerale specifico per l’incollaggio di geomembrane G-TEX su supporti cementizi e in sovrapposizione su pavimentazioni ceramiche esistenti e successiva posa di piastrelle ceramiche di tutti i tipi, anche di grande formato.

AQUAFIX POLYS: adesivo organico minerale igroindurente ad elasticità permanente specifico per l’incollaggio e la sigillatura delle sovrapposizioni tra geomembrane G-TEX e di tutti gli elementi G-TEX STRIP.

G-TEX STRIP H 20: nastro impermeabile elastico in FPO specifico per la sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete. 

G-TEX STRIP 90 / G-TEX STRIP 270: nastro impermeabile elastico in FPO sagomato, specifico per la sigillatura delle connessioni tra pavimento e parete negli angoli a 90° o 270°. 

AQUA-GO LATERAL / AQUA-GO VERTICAL: kit per impermeabilizzazione a pavimento con pozzetto di scarico laterale o verticale.

G-DRAIN HD / G-DRAIN HR: bocchettone orizzontale. 

G-BOARD L-50 / G-BOARD H-55: profilo perimetrale in alluminio verniciato grigio per la finitura e protezione del frontalino di balconi e terrazze. 

ESALATORE: elemento esalatore per la fuoriuscita del vapore presente sotto lo strato impermeabile.


Materiale principale: FPO (polyolefin)
Materiale secondario: Polyester
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Impermeabilizzante
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Separators
Codice UNSPSC: 401617
Uniclass 1.4 Codice: JJ
Uniclass 1.4 Descrizione: Waterproofing
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_57_51_31
Uniclass 2015 Descrizione: Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Dampproofing and Waterproofing
Numero OmniClass: 23-13 25 17
Titolo OmniClass: Waterproofing
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Waterproofing & Membranes

Nome Valore
Application Temperatures -40 °C — 80 °C
Facing Material Rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, pietra naturale, pietra ricostruita, materiali resilienti, protettivi e decorativi, pavimenti tecnici / flottanti.
Insulation Medium Type Impermeabilizzante e desolidarizzante
Material FPO: doppio strato Flessibile di PoliOlefine + EVA (Etilene Vinil Acetato)
Puncture Resistance ≥ 20 kg
Tensile Strength L = 500 N/50 mm; T = 195 N/50 mm
Thickness 0.82 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material FPO: doppio strato Flessibile di PoliOlefine + EVA (Etilene Vinil Acetato)

BIMobject®