Pubblica i tuoi prodotti
Allover Base
San Marco

Allover Base

ALLOVER BASE is a spreadable paste product specifically designed to create both an anchoring primer and textured, textured finishes on horizontal and vertical interior surfaces.
It provides high direct adhesion on substrates such as concrete, old resin floors, and tiles.
This product can be coloured using the tinting system.

Mettiti in contatto con San Marco

Voce di capitolato
  • Decorative primer/finish coating for continuous floors and walls - for the single-component allover system

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoallover-base
  • Famiglia di prodottoDecorative products
  • Gruppo di famigliaAllover
  • Data di pubblicazione2024-01-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePitture
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems