Pubblica i tuoi prodotti
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE è la rinascita del classico rivisitato in chiave moderna. La sua versatilità e la sua facilità di lavorazione consentono di ottenere effetti sia classici che di tendenza. Finitura a base minerale, agevole e dotata di un'elevata traspirabilità.

    Mettiti in contatto con San Marco

    Voce di capitolato
    • Natura del Legante: Calce aerea; Classificazione Indoor Air Quality: A+; Solvente: acqua; Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,60 ± 0,05 kg/l; Viscosità di confezionamento: pastosa; Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2: alta; V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 per spessore di 0,6 mm; Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 3 ore; sovraverniciabile dopo 6 ore (secondo lo spessore applicato).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFenice
    • Famiglia di prodottoDecorative products
    • Gruppo di famigliaFenice
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Descrizione Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems