Pubblica i tuoi prodotti
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
GlassFit SV-1702 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1702 Side

    The GlassFit SV-1702 Side system admits multiple installation possibilities, adapting to the various architectural proposals defined in each project. Installation can be done by standard mounting or inverted mounting, and both are finished with either a bezel or plug. In addition, the TC-01 finish allows a suitable termination in ventilated facades or plasterboard-type cladding. Different solutions for inclusive results.

    Voce di capitolato
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSV-1702_Side
    • Famiglia di prodottoGlassFit
    • Gruppo di famigliaFlow
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing