Pubblica i tuoi prodotti
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
GlassFit  SV-1704 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1704 Side

    The GlassFit SV-1704 Side system creates a feeling of unlimited continuity due to the combination of glass panels and aluminium profile installed on the outer edge of the floor. Thanks to its design, it allows the possibility of greater screeds and the installation of the TC-01 finish for ventilated facades. It therefore becomes the perfect solution for both private use projects and for public areas.

    Voce di capitolato
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSV-1704_Side
    • Famiglia di prodottoGlassFit
    • Gruppo di famigliaFlow
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing