Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
comfortdesigns/products/22e32eb7-2087-4cf8-9d08-7605c27a0fd5
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
Disponibile in Stati Uniti
Comfort Designs
Follow
Archiviato
60" x 36" Code Compliant Roll In Shower
4.8
(6 recensioni)
Standard Features:
3/4" Profile Height
Solid Surface Finish or Gelcoat Finish
GripSure Textured Floor
Designed for On-Slab Installation
For a complete listing of all Comfort Designs product please visit www.comfortdesignsbathware.com
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
praxis-0132
Famiglia di prodotto
Showers
Gruppo di famiglia
Code Compliant - ADA - Roll-in Showers
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-01-19
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.comfortdesignsbathware.com/products.cfm?QuickSearch=R2100001
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Prodotti simili
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
Download
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Download