Pubblica i tuoi prodotti
CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349
CommScope

CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349

To simplify terminating or interconnecting your voice, data and video circuits, CommScope offers high-quality modular panels for Category 3, 5, 5e, 6 and 6A cabling. Available with up to 72 ports, these straight and angled panels are easy to install and maintain. Plus, they meet or exceed the performance and transmission standards for  mission-critical applications. 

  • Backward compatible with Category 6, 5e, 5, and 3 cords and cables



Part Number : 760118349
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocommscope-00049
  • Famiglia di prodottoComputer Network Equipment
  • Gruppo di famigliaCommScope® Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-06-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)43.69
  • Larghezza (mm)482.6
  • Profondità (mm)139.52
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete