Pubblica i tuoi prodotti
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    BP II Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

    Remote mounted blower packs are also available with the RS II humidifier for better distribution of steam in the space being humidified.

    Voce di capitolato
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-usa-ca-bp2
    • Famiglia di prodottoAir Humidifier
    • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)10.2
    • Larghezza (pollici)17.8
    • Profondità (pollici)15.8
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inCanada
    • Prodotto inCanada
    • Peso Netto (Libbre)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice ETIMEC011628
    • Nome ETIMHumidifier (steam)
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers