Pubblica i tuoi prodotti
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    Condair HP HVAC systems use a high pressure pump to create a fine mist for ducted humidification and cooling applications. Pumps skids are factory assembled and are available with either brass or stainless steel pumps, and are available with variable frequency drives. Flexible and energy efficient, HP HVAC can be engineered to fit almost any application.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocondair-usa-ca-hp
    • Famiglia di prodottoAdiabatic Humidifiers
    • Gruppo di famigliaHigh Pressure Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-12-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCUmidificatore
    • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13.19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
    • Numero OmniClass23-33 27 15
    • Titolo OmniClassAir Humidifiers