Pubblica i tuoi prodotti
External Control Unit
Condair

External Control Unit

The Condair external control unit is an accessory and used for Condair RO-E(+) stand-alone systems and RS II steam humidifiers. The Condair external control unit is equipped with a touch panel to operate the control software, an operation status LED which indicates normal operation, warning and error status.

Additionally the control unit features a USB interface for data logging, exporting service and error histories and updating the control and the driver board software. For communication with a network system, BACnet and Modbus connection is integrated as well.

The power supply is provided by the humidifiers, resp. by the reverse osmosis unit. 

Voce di capitolato
  • Condair External Control Unit for use with: 

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier


    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-external-control-unit
  • Famiglia di prodottoCooler
  • Gruppo di famigliaExternal Control Unit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)255
  • Larghezza (mm)185
  • Profondità (mm)48
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Clasificazione IFCComando
  • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Numero OmniClass23-27 15 23
  • Titolo OmniClassHVAC Controls

Disponibilità Regionale

Asia Africa Sud America Europa Oceania