Pubblica i tuoi prodotti
SE Steam-to-Steam Humidifier
Condair
Archiviato

SE Steam-to-Steam Humidifier

The Condair SE humidifier provides sterile steam for in-duct humidification from impure, raw boiler steam.

The raw steam passe through a stainless steel heat exchanger, providing the heat to produce clean steam that is distributed to the air handling unit or duct.

The Condair SE is available in a variety of outputs with models ranging from 23 to 477kg/hr.

It is ideal for use in buildings with a central boiler system, like hospitals or large institutions.

The heat exchanger has been designed with large flat surfaces to make maintenance easy when removing scale.

An outdoor model with weather-proof enclosure is available.



Voce di capitolato
  • Features and benefits

    • Economic steam humidification using a building's existing steam boiler
    • Outputs up to 477kg/hr
    • Suitable for use with de-mineralized or mains water
    • Insulated water tank for efficient operation
    • Fully modulating down to 25% of overall capacity
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocondair-setc
  • Famiglia di prodottoAir Humidifier
  • Gruppo di famigliaSteam Humidifier
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-04-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inCanada
  • Prodotto inCanada
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCUmidificatore
  • Nome UNSPSCHumidifiers
  • Codice UNSPSC40101903
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descrizione Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numero OmniClass23-33 27 15
  • Titolo OmniClassAir Humidifiers
  • Codice CSI UniFormat IID3090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment