>B< Press Crossover Coupler Inch

>B< Press Crossover Coupler Inch

I raccordi a pressare sono facili e veloci da installare e sono disponibili in rame senza piombo e ottone rosso. Questa gamma senza fiamma è progettata con un innovativo sistema di pressatura a 3 punti, con> B
Voce di capitolato
  • Suitable for potable water, hydronic heating, chilled water, compressed air, non-medical gases, low pressure steam, vacuum. Quick and easy to install, saving on labor costs. Permanent, flame-free connection - no hot works permit required. Suitable for use with hard, half-hard and soft copper tubes to ASTM B88. Leak before press indicator assists identification of unpressed joints. Manufactured using high quality materials to applicable standards. Tested and approved by national and international standard authorities. Maximum working pressure 200 psi. Fifty year limited warranty. Maximum working temperature 250 °F. 3-point press safety feature for added security. >B< Press XL has a stainless grip ring for additional strength. No soldering or brazing consumables required. Comprehensive range of fittings - sizes from 1/2" to 2". Compatible with commonly available press tools. Suitable for in wall installations.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPA5085CC
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famiglia>B< Press Inch
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleRame
  • Materiale secondarioRame
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Nord America