Pubblica i tuoi prodotti
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    The OPTIO XP wireless multi gas detector provides detection coverage for up to 6 sensors and communicates wirelessly to an OPTIO XP configured gateway. The OPTIO XP gateway outputs consist of 4 dry relay contacts & Modbus RTU over RS-485 communications giving your wireless gas detection network the capability to control alarming or process systems. Optional remote sensors can be wired up to 100 ft. giving the detection system a huge coverage area when using multiple sensors.

    Features

    • 32 Wireless Detectors per Gateway
    • Up to 6 Sensors per Detector
    • Remote Sensors up to 100’
    • Minimal Wireless Network Setup
    • For Use in Classified Areas
    • Easy to Use Interface with Infrared Remote
    Voce di capitolato
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooptio-xp-wireless-multi-gas-detector
    • Famiglia di prodottoFire Protection Products
    • Gruppo di famigliaGas Detectors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-10-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCAllarme
    • Codice ETIMEC002455
    • Nome ETIMGas detector
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Descrizione Uniclass 2015Gas detectors
    • Codice CSI MasterFormat 201428 33 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gas Detection and Alarm
    • Numero OmniClass23-27 11 27 17
    • Titolo OmniClassGas Detectors