Pubblica i tuoi prodotti
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Designed to drive down water, electrical and gas costs while improving productivity, E-Series High-Performance Washer-Extractors deliver high-speed extract, an easy-to-install freestanding design, unmatched durability and the ultimate in programmability! E-Series commercial washers deliver more performance using less labor, natural resources and chemicals. The E-Series front-load washer is available in 20- to 255-pound capacity models.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontinentalgirbau-eh030
  • Famiglia di prodottoWasher-Extractors
  • Gruppo di famigliaE-Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)52.2
  • Larghezza (pollici)31.3
  • Profondità (pollici)34.9
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Peso Netto (Libbre)758
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice ETIMEC000638
  • Nome ETIMWashing machine
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_46_96
  • Descrizione Uniclass 2015Washer extractors
  • Codice CSI MasterFormat 201411 21 73.26
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Washers and Extractors
  • Numero OmniClass23-21 41 41 11
  • Titolo OmniClassCommercial Front Loading Laundry Washers

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti