Pubblica i tuoi prodotti
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    The WaveLinx Area Hub is an IP-to-CAT bridge connecting CAT devices to the WaveLinx Area Controller. The device is an integral component of the communication backbone in the topology of a connected space. The Area Hub has 8 RJ45 ports into which areas of daisy-chained WaveLinx CAT devices can connect. The device acts as a router, allowing data exchange between the CAT devices and the WaveLinx Area Controller.
    Voce di capitolato
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocooper-controls-wah-c-poe-id
    • Famiglia di prodottoControls
    • Gruppo di famigliaWaveLinx
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-02-12
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Giamaica
    Groenlandia
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Messico
    Nicaragua
    Panamá
    Repubblica Dominicana
    Stati Uniti
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit