Pubblica i tuoi prodotti
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    Voce di capitolato
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaArbor
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-24
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Giamaica
    Groenlandia
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Messico
    Nicaragua
    Panamá
    Repubblica Dominicana
    Stati Uniti