Pubblica i tuoi prodotti
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooperlighting-boca-613-in-ground
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-21
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures