Pubblica i tuoi prodotti
Fail-Safe FCB Center Basket

Fail-Safe FCB Center Basket

A recessed center basket fixture that is both stylish and functional. Choose from a variety of decorative inlays, add a functional wipe down door, or specify the wet location option for use in medical, commercial, retail, education, or numerous other applications

Voce di capitolato
    • 6 decorative inlay choices to put the finishing touch on the project
    • Clear acrylic or polycarbonate bottom lens available
    • Wet location under covered ceiling available
    • Anti-microbial paint finish available on exposed surfaces
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Security latch available, standard or tamper-resistant
    • Gasketing available on lens, housing, and/or door frame
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooperlighting-fail-safe-fcb-center-basket
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaFail-Safe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-18
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione medicale
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures