Pubblica i tuoi prodotti
Lumiere Boca 612

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooperlighting-inground-boca-612
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-18
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures