Pubblica i tuoi prodotti
Streetworks LXF Lexington LED

Streetworks LXF Lexington LED

The Lexington luminaire enhances any street or pathway setting with the heritage charm of traditional lantern style post top lighting. It tastefully complements the architectural and environmental design needs of parks, campuses and residential streets
Voce di capitolato
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocooperlighting-lxf-lexington-led
  • Famiglia di prodottoStreet and Roadway Lighting
  • Gruppo di famigliaDecorative™LXF
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-28
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures