Pubblica i tuoi prodotti
PrentaLux 242
PrentaLux 242
PrentaLux 242
PrentaLux 242
PrentaLux 242

    PrentaLux 242

    This series of integral pendants is a stunning blend of elegance and functionality. A wide array of color and texture options gives designers the creative freedom to personalize luminaires to suit their aesthetic preference for any space. Crafted using our additive manufacturing process, these pendants support sustainability by incorporating at least 75% recycled or mass balanced bio-circular materials.

    Voce di capitolato
      • Single shade construction provides a lower cost performance decorative pendant option
      • 3 optical distribution options deliver optimal performance without inner reflector
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocooperlighting-prentalux-242
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaPrentaLux
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-28
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    Giamaica
    Groenlandia
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Messico
    Nicaragua
    Panamá
    Repubblica Dominicana
    Stati Uniti