Pubblica i tuoi prodotti
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Coralar Acrylic More Performance now has a new packaging and a new formula. With higher performance and opacity when compared to the previous formula is easier to apply, fast drying, low splashing, offers good finish and anti-mold action. Available in 31 ready-mixed colors. A 18L can yields up to 320sqm per coat.

    Voce di capitolato
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-CORALAR-ACR
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaWall Paints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa