Pubblica i tuoi prodotti
Coral Professional Acrylic Sealer
Coral Professional Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Professional Acrylic Sealer

    Coral Professional Acrylic Sealer is a product for preparing masonry walls.

    Product Category: Standard.

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L applied to masonry (plaster, concrete blocks, fiber cement and exposed concrete) 75 - 100 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute to 20% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-PROF-SELADOR-ACRILICO
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaPaint Complements & Others
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Descrizione Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa