Pubblica i tuoi prodotti
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Voce di capitolato
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Famiglia di prodottoPaint, Varnishes & Finishes
    • Gruppo di famigliaDoors, Windows and Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePitture
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pitture, smalti e finiture
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Descrizione Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Codice CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numero OmniClass23-15 21 11
    • Titolo OmniClassPaints and Varnishes
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America Africa